Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJBHW, KJBHWM - Bushings for Inspection Jigs Stepped and Threaded Straight Round (S H7)
Bill of material
KJBHW12-P5.00-S4-M4-L3-3-B5
PN
Part Number
MAT
Material
SKS93 Tool Steel (JIS) Equivalent
HARD
Hardness
50~60HRC
STS
Surface Treatment Selection
ALT5
Additional Surface Treatment (Black Oxide)
ST
Surface Treatment
-
D
mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT6
P and W Dimension Tolerance
PTOL
P Tolerance
+0.03/+0.01 mm
S
S Configurable 1mm Increment
mm
STOL
S Tolerance
mm
MS
M Selection
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L1
L1 1mm Increment
mm
Введите значение для L1
L1 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
R
0.0 mm
ALT1
Groove Alterations (for Adhesive Reservoir)
ALT2
Groove Alterations (For retaining)
ALT3
Bore ID R C Chamfered
ALT4
Bore ID R Square Corner
ALT8
Flats Machining Alterations
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей