Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJBKM, KJBKMS - Bushings for Inspection Jigs - Stepped Male Thread for Straight - Dowel Pin Type
Bill of material
KJBKM12-P4.00-M4-L3-B5
PN
Part Number
MAT
Material
HARD
Hardness
50~60HRC
ALT5
Additional Surface Treatment (Black Oxide)
ST
Surface Treatment
-
D
mm
P
P 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
M Selection
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
R
0.0 mm
ALT1
Groove Alterations (for Adhesive Reservoir)
ALT2
Groove Alterations (For retaining)
ALT3
Radius R C Chamfered
ALT4
Radius R Square Corner
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей