Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJBTW - Bushings for Inspection Jigs - Stepped Male Thread for Taper with Shoulder
Bill of material
KJBTW12-P5.00-S4-M4-L3-3-B5-T2
PN
Part No.
MAT
Material
O1 Tool Steel
HARD
Hardness
50~60HRC
ALT5
Additional Surface Treatment
ST
Surface Treatment
-
D
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.02 mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT6
P and W Dimension Tolerance
PTOL
P Tolerance
+0.03/+0.01 mm
S
S Configurable 1mm Increment
mm
STOL
S Tolerance
+0.03/+0.01 mm
MS
M Selection
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L1
L1 1mm Increment
mm
Введите значение для L1
L1 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
TS
T Selection
mm
ALT7
Shoulder Thickness Tolerance
TTOL
T Tolerance
+/-0.05 mm
R
0.0 mm
H
mm
HTOL
H Tolerance
+/-0.05 mm
ALT1
Groove for Accumulate Adhesives
ALT2
Groove for Retaining
ALT3
Chamfering
ALT4
Square Corner
ALT8
Flats Machining
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей