Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KJCLB - Petits composants pour dispositifs de serrage-Supports de dispositif de serrage
Nomenclature
KJCLB6-L50-A6.5
PN
Réf. pièce
KJCLB6-L50-A6.5
MAT
Matériau
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
-
ALT1
Traitement supplémentaire de surface
NO
Nbr.
6
L
Sélection L
mm
A
Sélection A (diam. du trou)
mm
B
B (diam. du trou)
19 mm
AA
a (pas du trou)
13.5 mm
BB
b (pas du trou)
9.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés