Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJCLB - Small Components for Clamps - Clamp Brackets
Bill of material
KJCLB6-L50-A6.5
PN
Part No.
KJCLB6-L50-A6.5
MAT
Material
1018 Carbon Steel
ST
Surface Treatment
-
ALT1
Additional Surface Treatment
NO
No.
6
L
L Selection
mm
A
A Selection (Hole Dia.)
mm
B
B (Hole Dia.)
19 mm
AA
a (Hole Pitch)
13.5 mm
BB
b (Hole Pitch)
9.0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей