Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJPDZ, KJPDHZ - Slot Pins for Inspection Jigs -Stepped Straight- Handle Length (Z) Selectable
Bill of material
KJPDZ20-P10.00-S5.00-L5-B5-Z10
PN
Part No.
MAT
Material
S45C
HARD
Hardness
ST
Surface Treatment
-
ALT5
Additional Surface Treatment
D
mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT3
P and W Dimension Tolerance
PTOL
P Tolerance
0/-0.02 mm
S
S 0.01mm Increment
mm
Введите значение для S
S 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
STOL
S Tolerance Selection
0/-0.02 mm
L
L Configurable 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L Configurable 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT6
L Dimension Tolerance
LTOL
L Tolerance
0 mm
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ZS
Z
mm
M
ALT1
Chain Alteration
ALT2
Engraving of P Dimension
ALT10
Engraving of S Dimension
ALT4
Engraving of the Specified Characters
ALT7
No Relief Groove
ALT9
Tapered Tip
MM
m
0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей