Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJPSR, KJPSHR - Slot Pins for Inspection Jigs Square Straight Standard
Bill of material
KJPSR20-P10.00-W3.01-R0.20-L5
PN
Part Number
MAT
Material
1045 Carbon Steel
HARD
Hardness
D
mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT3
P and W Dimension Tolerance
PTOL
P Tolerance
0/-0.02 mm
W
W 0.01mm Increment
mm
Введите значение для W
W 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
WTOL
W Tolerance
0/-0.02 mm
R
R 0.01mm Increment
mm
Введите значение для R
R 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
ALT1
Chain Attachment
ALT2
Engraving of P or W Dimension
ALT4
Handle Length
ZC
mm
ALT5
No Polish on Pin