Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJRUBR - Bushings for Inspection Jigs for Resin Panels - Thin Wall Square Type
Bill of material
KJRUBR16-P3.00-L6-W3.00-R0.2-S0.50
PN
Part No.
MAT
Material
1045 Carbon Steel
HARD
Hardness
17~23HRC
ALT1
Additional Surface Treatment
ST
Surface Treatment
-
D
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.1 mm
P
P 0.05mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.05mm Increment
mm
cm
inch
ft
PTOL
P Tolerance
+/-0.05 mm
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
LTOL
L Tolerance
+/-0.05 mm
W
W 0.05mm Increment
mm
WTOL
W Tolerance
+/-0.05 mm
R
R 0.1mm Increment
mm
Введите значение для R
R 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
S
S 0.05mm Increment
mm
Введите значение для S
S 0.05mm Increment
mm
cm
inch
ft
D1
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей