Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KJWRT - Petits composants pour dispositifs de serrage de contrôle-Fils rétractables pour goupilles fendues
Nomenclature
KJWRT
PN
Réf. pièce
KJWRT
MATMB
Matériau du corps principal
SPCC1
MATP
Matériau de la plaque
SPCC1
MATW
Matériau du fil
Acier inoxydable
MATS
Matériau de la vis
EN 1.4301 l'équivalent
STP
Traitement de surface de la plaque
Revêtement en vinyle (effet cuir grainé noir)
L
L Longueur max. du fil
1100 mm
WD
Diamètre du fil
1.2 mm
AB
Boulon applicable
M5
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés