Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KK60B - Economical KK single shaft drive without cover 60 series standard motor side mount
Bill of material
KK60B-1205-L150-1-C-BM-F1
CODE
code
KK60B
SPE
specifications
L
track length L
NUM
Number of sliders
ACC
accuracy class
MOT
Motor installation method
MOT1
Motor connection support selection
SWI
Limit switch/installation track selection
BAL
Ball screw lead
12
BAL1
Ball screw lead
5
L1
Workbench length L1
216.7
G
25.0
NN
n
2
K
100
MM
m
2
STROKE
Stroke
60
WEI
weight
1.4
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen