Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KK60B - Economical KK single shaft drive without cover 60 series standard motor side mount
Bill of material
KK60B-1205-L150-1-C-BM-F1
CODE
code
KK60B
SPE
specifications
L
track length L
NUM
Number of sliders
ACC
accuracy class
MOT
Motor installation method
MOT1
Motor connection support selection
SWI
Limit switch/installation track selection
BAL
Ball screw lead
12
BAL1
Ball screw lead
5
L1
Workbench length L1
216.7
G
25.0
NN
n
2
K
100
MM
m
2
STROKE
Stroke
60
WEI
weight
1.4
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés