KK60B-1205-L150-1-C-BM-F1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/kk60b.prj},{NB=KK60B-1205-L150-1-C-BM-F1},{CODE=KK60B},{SPE=1205},{L=150},{NUM=1},{ACC=C},{MOT=BM},{MOT1=F1},{SWI=WU},{BAL=12},{LINK=webxxx},{PPATH=kk60b/assem/kk60b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KK60B - Economical KK single shaft drive without cover 60 series standard motor side mount
Bill of material
KK60B-1205-L150-1-C-BM-F1
CODE
code
KK60B
SPE
specifications
1205
1210
1205
1210
L
track length L
150
200
300
400
500
600
150
200
300
400
500
600
NUM
Number of sliders
1
1
ACC
accuracy class
C
P
C
P
MOT
Motor installation method
BM
BR
BL
BM
BR
BL
MOT1
Motor connection support selection
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
SWI
Limit switch/installation track selection
WU
S0
S1
S2
WU
S0
S1
S2
BAL
Ball screw lead
12
BAL1
Ball screw lead
5
L1
Workbench length L1
216.7
G
25.0
NN
n
2
K
100
MM
m
2
STROKE
Stroke
60
WEI
weight
1.4
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청