KKA6P-06M
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KKA S Couplers Stainless Steel Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kka/kka_p_m.prj},{NB=KKA6P-06M},{BODY=1/2},{MODEL=KKA6P-06M},{T=R3/4},{H=30},{L1=49.9},{L2=20.4},{A=40.4},{MBS=10.0},{EA=54.2},{CNSMASSEXACT=119.0},{D1=14.90},{D2=18.90},{D3=17.10},{D4=23.00},{FH1=3.00},{FH2=11.20},{FH3=1.70},{FH4=2.50},{S=10.00},{P=26.441},{DEG=30.00},{FONT=4.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KKA - Plug(P) With Check Valve Male Thread Type
Bill of material
KKA6P-06M
BODY
Body size
1/2
1/2
MODEL
Model
KKA6P-06M
KKA6P-06M
T
Connection port size
R3/4
R3/4
H
Width across flats
30
30
mm
L1
49.9
49.9
mm
L2
20.4
20.4
mm
A
40.4
40.4
mm
MBS
Min.bore size
10.0
10.0
mm
EA
Effective area
54.2
54.2
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
119.0
119.0
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청