Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KKBF - 基准块-标准型
明细表
KKBF-L16
PN
型号
KKBF-L16
TP
选择类型
KKBF
MAT
材质
SKS3
HARD
硬度
淬火硬度60~63HRC
L
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
P
P选择
20 mm
B
2 mm
H
50 mm
Q
36 mm
F
22 mm
ALT1
就位确认孔加工
EAK
EAK 选择
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型