Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KKBF - Pièces de réglage de la hauteur, type standard
Nomenclature
KKBF-L16
PN
Réf. pièce
KKBF-L16
TP
Type sélectionnable
KKBF
MAT
Matériau
EN 1.2510 l'équivalent
HARD
Dureté
60~63HRC
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P
Sélection de P
20 mm
B
2 mm
H
50 mm
Q
36 mm
F
22 mm
ALT1
Trous de positionnement de capteur
EAK
Sélection de EAK
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés