Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KKBH - Blocchi di regolazione altezza - Con foro refrigerante - Dimensione L standard
Lista materiale
KKBH15
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
EN 1.2510 equivalente
HARD
Durezza
60~63HRC
L
mm
P
Selezione P
20 mm
B
2 mm
H
50 mm
Q
36 mm
F
22 mm
DD
d
5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD