Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KKBHF - Distanzblöcke - Ausführung mit Kühlmittelöffnung - Maß L konfigurierbar
Stückliste
KKBHF-L16
PN
Teile-Nr.
KKBHF-L16
TP
Ausführung auswählen
KKBHF
MAT
Werkstoff
EN 1.2510 Äquivalent
HARD
Härte
60~63HRC
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
P
P auswählen
20 mm
B
2 mm
H
50 mm
Q
36 mm
F
22 mm
DD
d
5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen