Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KKBHF - Pièces de réglage de la hauteur, type à orifice de refroidissement, dimension L configurable
Nomenclature
KKBHF-L16
PN
Réf. pièce
KKBHF-L16
TP
Type sélectionnable
KKBHF
MAT
Matériau
EN 1.2510 l'équivalent
HARD
Dureté
60~63HRC
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
P
Sélection de P
20 mm
B
2 mm
H
50 mm
Q
36 mm
F
22 mm
DD
d
5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés