Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Funken
Beschreibung
Klein-Radialventilator FRv 075 - Klein Radialventilator
Stückliste
20000590
CNSORDERNO
Bestellnummer
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
VS
Volumenstrom
m^3/h
DD
Druckdifferenz
Pa
SA
Schutzart
PZ
Polzahl
SD
Sync. Drehz. bei 50 Hz
SD1
Sync. Drehz. von 10 Hz
SD2
Sync. Drehz. bis 60 hz
ML
Motorleistung
kW
NS
Nennstrom bei 400V/50 Hz bzw. 230V/50 Hz
A
BG
Baugröße
BA
Bauart
B14/B34/IP55
ROT
Gehäusestellungen
°
INFO
Info Text
Information
Info text
ASTEXT
Ausschreibungstext
Kleinradialventilator Typ FRv 075 zur Förderung aggressiver und explosionsfähiger Gase, Dämpfe und Nebel mit einem Staubgehalt von < 5mg/m³ und einer max. Temperatur von 40 °C. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Gehäuse aus PPs, in gespritzter Ausführung mit integriertem wartungsfreiem Dichtungssystem bestehend aus einer Labyrinthdichtung. Bei Ex-Ausführung zusätzlich mit Fettsperre und Lippendichtung. VDMA 24 169 und RL 2014/34/EU (ATEX) – konform. Trommellaufrad aus PPs, in gespritzter Ausführung mit Rückenbeschaufelung für garantierten Unterdruck an der Wellendurchführung im Betrieb. ATEX - konformer Direktantrieb über IEC-34 Normmotor mit temperaturbeständigen Anbauteilen am Gehäuse und Laufrad, um Verformungen der Einbaulage auch im Störfall zu vermeiden.
TYP
Typ
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen