Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Klemmstück Flanschklemmstück FKV-KU - Light Clamps
Stückliste
K20530ACSV30 Flanschklemmstueck FKV-KU 20-30
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Flanschklemmstueck FKV-KU
TYPE
Type
20-30
BEST
Best.-Nr.
K20530ACSV30
VAR
Variante Bohrung A
1.000
SCHRAUBENVIS
Schraubentyp
verzinkt (Standard)
ANFRAGE
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
KLAVIS
Klemmung A
Baugröße 30
B
80.000 mm
C
60.000 mm
D1
6.500 mm
M1
40.000 mm
M2
60.000 mm
M3
49.000 mm
D
42.000 mm
E
72.000 mm
G
44.500 mm
H
30.000 mm
N
8.000 mm
L
54.000 mm
Q
47.000 mm
P
29.000 mm
KLA
Klemmung A
13.000
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
93024
CNSMAT
Werkstoff
Kunststoff -PA
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.11 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (KLick Icon)