Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Klemmstück Fußklemmstück FV-KU - Light Clamps
Stückliste
K30530ACSV30 Fußklemmstück FV-KU 20-30
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Fußklemmstück FV-KU
TYPE
Type
20-30
BEST
Best.-Nr.
K30530ACSV30
SCHRAUBENVIS
Schraubentyp
verzinkt (Standard)
ANFRAGE
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
KLAVIS
Klemmung A
Baugröße 30
B
80.000 mm
C
60.000 mm
D1
6.500 mm
M1
40.000 mm
M2
60.000 mm
D
40.000 mm
E
72.000 mm
G
49.000 mm
H
31.500 mm
N
8.000 mm
L
54.000 mm
P
29.000 mm
Q
47.000 mm
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
902381
CNSMAT
Werkstoff
Kunststoff -PA
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.12 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (KLick Icon)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen