Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFS Group Schweiz AG
Beschreibung
Klettband-Kabelbinder
Stückliste
HLC3S-X0
ARTNR
HLC3S-X0 mm
WERKSTOFF
Werkstoff
Nylon 6.6
ZUG
Min. Zugfestigkeit
222 mm
VERPACKUNG
Verpackung
10
L
305 mm
A
2.0 mm
B
19.0 mm
C
19.1 mm
D
4.6 mm
E
27.9 mm
G
2.0 mm