Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
KLH RM 16/ RM 25 - Klemmhalter
Stückliste
11001672 Klemmhalter KLHRM16/RM25
BNR
Bestellnummer
11001672
TYP
Typ
KLHRM16/RM25
B1
Breite B1
35.000 mm
B2
Breite B2
17.300 mm
B3
Breite B3
8.000 mm
B4
Breite B4
14.000 mm
B5
Breite B5
18.000 mm
B6
Breite B6
9.000 mm
D1
Durchmesser D1
15.000 mm
D2
Durchmesser D2
9.000 mm
D3
Durchmesser D3
9.000 mm
D4
Durchmesser D4
4.000 mm
G1
Gewinde G1
M 6
G2
Gewinde G2
M 6
G3
Gewinde G3
M 5
H1
Höhe H1
16.000 mm
H2
Höhe H2
15.000 mm
H3
Höhe H3
2.000 mm
H4
Höhe H4
8.000 mm
L1
Länge L1
60.000 mm
L2
Länge L2
48.000 mm
L3
Länge L3
30.000 mm
L4
Länge L4
5.000 mm
T1
Tief T1
2.100 mm
T2
Tief T2
3.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.080 kg