Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 21
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
KM 10 - Maksimum gücü, çubuk mühür
Malzeme listesi
KM10-25.5-C
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
D
Çap
38 mm
RD
Kol çapı
25 mm
P
Pressione
200 bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Nominal Başlangıç Kuvvet
980 daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm³
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.6 m/s
S
Yüzey
4.91 mm
W
Ağırlık
Kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir