Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
KM 18 - Máxima fuerza, estanqueidad vástago
Lista de materiales
KM18-38.5-C
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
50 mm
RD
Diâmetro da haste
35 mm
P
Presion
200 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza inicial nominal
1925 daN
F1I
fuerza finale isotérmica
daN
F1P
fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm³
S
Superficie
9.62 mm
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.6 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Nitrogen Springs
    59SW034 - KM 30;
    Nitrogen Springs
    59SW036 - KM 75;
    Nitrogen Springs
    59SW008 - KD - KG - KT - AR/P 42;
    Nitrogen Springs
    59SW049 - AR/PT 10;
    Nitrogen Springs
    59SW037 - KM 120;
    Nitrogen Springs
    59SW011 - KD 120;
    Nitrogen Springs
    59SW046 - CSR 25.1;
    Nitrogen Springs
    59SW048 - AR/PT 7,5;
    Nitrogen Springs
    59SW047 - AR/PT 5;
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD