Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KM 3 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
KM3-25.5
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
25 mm
RD
Rod Diameter
14 mm
P
Pressure
200 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
输入参数值: CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
310 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm³
MAXSPEED
Maximum speed
1.6 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型