Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 18
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KM 30 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
KM30-38.5-C
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
63 mm
RD
Rod Diameter
45 mm
P
Pressione
200 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
3180 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
15.90 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Royme
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    RCM
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    Berger Tools
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    Special Springs
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    Nitrogen Springs
    KM 3 - Maximum force, rod sealed
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)