Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KM 30 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
KM30-38.5-C
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
63 mm
RD
Rod Diameter
45 mm
P
Pressione
200 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
3180 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
15.90 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6 m/s
W
Weight
Kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Royme
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    RCM
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    Berger Tools
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    Special Springs
    ML 3000 - Maximum force, rod sealed
    Nitrogen Springs
    KM 3 - Maximum force, rod sealed
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей