Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
KM 47 - Maximale Leistung, Kolbenstange
Stückliste
KM47-38.5-C
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
75 mm
RD
Stangendurchmesser
56 mm
P
Pressione
200 bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Ausgangsleistung nominal
4925 daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm³
S
Oberfläche
24.63 mm
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.6 m/s
W
Gewicht
Kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen