Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
StS Coupling GmbH
Beschreibung
KM - Magnetkupplung - Permanentkupplung mit Klemmnabe
Stückliste
KM1-3-3
SIZE
Größe
TKN
Drehmoment
Nm
L
Gesamtlänge
mm
A
Außendurchmesser
mm
N
Passfedernut (DIN 6885)
D1
Bohrungsdurchmesser ØH7
mm
Wert eingeben für D1
Bohrungsdurchmesser ØH7
mm
cm
inch
ft
D2
Bohrungsdurchmesser ØH7
mm
Wert eingeben für D2
Bohrungsdurchmesser ØH7
mm
cm
inch
ft
DN
Nabendurchmesser
mm
LN
Nabenlänge
mm
H
Grundabmessung
mm
ML
Magnetlänge
mm
S
Schraube (ISO 4762)
TA
Anzugs-Drehmoment der Schraube
Nm
CT
Federsteifigkeit
Nm/rad
KR
max. radialer Versatz
0.5 mm
J1
Massenträgheitsmoment des Außenrotors
kg cm²
J2
Massenträgheitsmoment des Innenrotors
kg cm²
NMAX
max. Drehzahl
min
M1
Masse des Außenrotors
kg
M2
Masse des Innenrotors
kg
MAT1
Material
Stahl
MAT2
Material für Nabe
Aluminium
CTN
Zolltarifnummer
84836020
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen