Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Jakob Antriebstechnik
Beschreibung
KM - Metallbalgkupplungen mit Klemmnabe
Stückliste
KM 170 - D1=18 D2=18
CNSORDERNO
Bestellnummer
SIZE
Größe
TN
Nennmoment
Nm
D1
Durchmesser ØD1
mm
Wert eingeben für D1
Durchmesser ØD1
mm
cm
inch
ft
D2
Durchmesser ØD2
mm
Wert eingeben für D2
Durchmesser ØD2
mm
cm
inch
ft
L
Gesamtlänge L
mm
A
Außendurchmesser ØA
82 mm
MI
Trägheitsmoment
0.83 10^-3kgm^2
TS
Torsionsteife
17.0 Nm/arcmin
MAXSA
Max. Wellenversatz axial
1.0 mm
MAXSL
Max. Wellenversatz lateral
0.30 mm
ASR
Axiale Federsteife
80 N/mm
LSR
Laterale Federsteife
470 N/mm
WEIGHT
Masse ca.
0.8 kg
C
Länge C
28.5 mm
F
Gewinde F
M 10
G
Länge G
40 mm
N
Passfedernut
PDF
Datenblatt
Herunterladen
LINK
Webseiten-Link
Website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen