Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PMI
Description
KM15 - Mono stage
Bill of material
KM1501A+75N0-0000A1
MOD
Model
KM15
BSL
Ballscrew Lead
CNT
Carriage-Nut type
RL
Rail Length
mm
AG
Accuracy grade
WWM
Motor
WWC
Cover
SS
Sensor Specification
TMBT
Motor Bracket
CST
Code of special type
STM
Surface treatment mode
POS1
Position
mm
Введите значение для POS1
Position
mm
cm
inch
ft
POS2
Position
mm
E
12.5 mm
N
n
2
E1
3 mm
F
81 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    PMI
    KM20 - Mono stage
    PMI
    KM45 - Mono stage
    PMI
    KM46 - Mono stage
    PMI
    KM33 - Mono stage
    PMI
    KM55 - Mono stage
    PMI
    KM30 - Mono stage
    PMI
    KM26 - Mono stage
    PMI
    KM20 - Mono stage
    PMI
    KM65 - Mono stage
    PMI
    MSC-M/LM - Standard type/Heavy load type
    PMI
    MSD-M/LM - Standard type/Heavy load type
    PMI
    MSA-E/LE - Flange type, mounting either from top or bottom
    PMI
    FSIC - Ball screws
    PMI
    KM26 - Mono stage
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей