Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PMI
Description
KM30 - Mono stage
Bill of material
KM30 05 A +150 N 0 -0 0 30
MOD
Model
KM30
BSL
Ballscrew Lead
CNT
Carriage-Nut type
RL
Rail length
mm
AG
Accuracy grade
WWM
Motor
WWC
Cover
SS
Sensor Specification
TMBT
Motor Bracket
STM
Surface treatment mode
CST
Code of special type
POS1
Position
mm
Entrez la valeur pour POS1
Position
mm
cm
inch
ft
POS2
Position
mm
E
Dimension
25 mm
N
Dimension
2 mm
E1
Dimension
25 mm
N1
Dimension
2 mm
F
Dimension
100 mm
L1
Dimension
220 mm
W
Weight
1.50 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés