Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
PMI
Description
KM65 - Mono stage
Bill of material
KM65 25 A +980 N 0 -0 0 60 A1
MOD
Model
KM65
BSL
Ballscrew lead
25
CNT
Carriage-Nut type
RL
Rail length
mm
AG
Accuracy grade
WWM
Motor
WWC
Cover
SS
Sensor Specification
TMBT
Motor Bracket
STM
Surface treatment mode
CST
Code of special type
POS1
Position
mm
Wert eingeben für POS1
Position
mm
cm
inch
ft
POS2
Position
mm
E
Dimensions
40 mm
N
Dimensions
7 mm
E1
Dimensions
90 mm
N1
Dimensions
5 mm
L1
Dimensions
1098 mm
W
Weight
31.60 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen