Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KMRB90-L, KMRB90-R - Single Axis Robot Belt type KMRB90 - left/right folded type
Stückliste
KMRB90-L10-N100-R
PN
Part Number
KMRB90-L10-N100-R
TYPE
Type
KMRB90
MOD
Motor direction
BRA
Motor Bracket
BL
Block
STROKE
Stroke 100mm Increment
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke 100mm Increment
mm
cm
inch
ft
SE
Sensor (standard 3 sensors attachments)
ALT1
Change the color of the body
ALT3
Change LM guide surface treatment (Raydent)
ALT5
Grease Nipples for Single Axis Robot
ALT6
Change the body to a transparent cover
ALT8
Attachment of Inspection Report
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen