Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KMRC75-L - Single Axis Robot Full Cover type KMRC75 - folded type
Lista materiale
KMRC75-L10-N100-R5
PN
Part Number
KMRC75-L10-N100-R5
TYPE
Type
KMRC75
MOD
Motor direction
BRA
Motor Bracket
BL
Block
N (normal)
STROKE
Stroke 100mm Increment
mm
Inserisci valore per STROKE
Stroke 100mm Increment
mm
cm
inch
ft
SE
Sensor (standard 3 sensors attachments)
LEAD
Lead
ALT1
Change the color of the body
ALT4
Change low-dust grease
ALT5
Grease Nipples for Single Axis Robot
ALT8
Attachment of Inspection Report
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD