Two-Way Connector Clamp KMU-B35-B42-60-2-8
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
KMU
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/kmu/gn135_2.prj},{NB=Kreuz-Klemmverbinder KMU-B35-B42-60-2-8},{IDNR=},{PARTNUMBER=KMU-B35-B42-60-2-8},{FORMVIS=D1 - D2},{OB=blank},{RGB=0.75, 0.75, 0.75},{D1=B35},{S1=-},{D2=B42},{S2=-},{K1=60},{K2=76},{L1=120},{L2=79},{L3=98},{M=55},{Z1=M8-50},{Z2=M10-50},{L4Z1=63 | 78},{L4Z2=78 | 92},{WEIGHT=0.8600},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 110
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
KMU - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Two-Way Connector Clamp KMU-B35-B42-60-2-8
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
KMU-B35-B42-60-2-8
KMU-B35-B42-60-2-8
D1
Bore
B35
B35
S1
Square
-
-
D2
Bore
B42
B42
S2
Square
-
-
K1
Clampinglength
60
mm
K2
Clampinglength
76
mm
L1
120
mm
L2
79
mm
L3
98
mm
M
55
mm
Z1
Screw locations
M8-50
Z2
Screw locations
M10-50
L4Z1
Clamping lever
63 | 78
L4Z2
Clamping lever
78 | 92
WEIGHT
Weight
0.8600
0.8600
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청