Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
KMV - Штекерная розетка с кабелем
Спецификация
30940 KMV-1-230AC-2,5
TNR
№ изделия
TYP
Тип
B1
21.000 mm
D1
6.000 mm
D2
M3
H1
28.500 mm
H2
23.000 mm
H3
2.000 mm
L1
mm
L2
50.000 mm
L3
43.000 mm
L4
28.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg