Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KN5121 - Metallgehäuse
Bill of material
KN5121
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KN5121: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 116 mm; Schließer / Öffner; (wählba
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 116 mm; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 2 m; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -15...230 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KN5121
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KNM30-HAFPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей