Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KNP-1 - Standard Sensing Head
Bill of material
KNP-1
MODEL
Model
KNP-1
D
Nozzle size
ø2.5
OD
Applicable tubing O.D.
ø4
H1
Width across flats
5 mm
H2
Width across flats
8 mm
M
12.7 mm
L1
63.7 mm
L2
987.3 mm
CNSMASSEXACT
Mass
7 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型