Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 27
HELP_VARIABLE
Company
MBO Oßwald
Description
Knuckle eyes
Bill of material
10 47 0000 0010/003
PREVIEW
Preview
REF
Article no.
IDENT
Identifier
SIZE
Size
MATERIAL
Material group
SURFACE
Surface
D1
d1
mm
D2P01
d2 +0,1
mm
D3
d3
mm
THREAD
Thread version
RR
R
mm
SW
sw
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L3
l3
mm
L4
l4
mm
WEIGHT100
Mass per 100 pieces
kg
WEB
Link to website
mbo Osswald eShop
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)