Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktventile LQEc / LQEi - LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
Stückliste
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
ARTNR
Artikel-Nr.
10.05.11.00008
CNSORDERNO
Typ
LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP
B
32 mm
B1
32.6 mm
D
d
4.41 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
G3
M12x1-AG
G4
M5-IG
H
66.85 mm
H1
H2
78 mm
H2
52 mm
H3
34.21 mm
H4
14 mm
H5
26.25 mm
L
107.6 mm
L1
110.35 mm
L2
13 mm
L3
17 mm
SW1
19 mm
SW3
14 mm
X1
32 mm
NS
Nennweite
8 mm
CV
Steuerung Ventil
Impulsventil
NFR
Nenndurchfluss
109 l/min
NFR2
Nenndurchfluss
7 m3/h
PC
Leistungsaufnahme
3.2 W
DC
Spannung
24 V - DC
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
-0.9 ... 0.0 bar
OT
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
IP
Schutzart
IP 40
MASS
Gewicht
399 g
IODD
IO Device Description
10.05.11.00008
INFOTEXT
Infotext
Bemassung