Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Easysteck
Beschreibung
Konstruktionsprofil - 40x40 8er Nut
Stückliste
KST-PRF-6005 400
CNSORDERNO
Bestellnummer
L
Länge
mm
B
Breite
40 mm
H
Höhe
40 mm
MAT
Material
Kunststoff
MAS
Maßtoleranz
gem DIN ISO 3302-1 E1
RAL
Farbe
VC
Vicat-Erweichungstemp.
85 °C
D
Dichte
1.39 g/cm^3
Z
Zugfestigkeit
45 N/mm^2
EM
Elastizitätsmodul
3300 MPa
IZS
IZOD-Schlagzähigkeit
118 KJ/m^2
IZK
IZOD-Kerbschlagzähigkeit
12 KJ/m^2
WB
Wärmeformbeständigkeit
80 °C
LP
Listenpreis (berechnet)
5.34
G
Gewicht
0.89 kg
INFO
Webseite
INFO2
PDF-Datenblatt
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen