Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Vazební relé
Kusovník
VR100010
IDNR
VR100010
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hřebenové relé se základnou, 79x75x15mm, 1 Výměník, 16A, 24V DC, -40-70°C, Přípojka šroubení, IP40, Plast, se sponou, S LED zobrazením
DESCLONG
Langbeschreibung
Naše multifunkční časová relé/pulzní prodlužovače jsou tou pravou alternativou při řešení mnoha malých problémů s řídicí technologií. Vstupní signály lze například po uplynutí nastaveného času zapnout nebo vypnout. Pro redukci skladovaných zásob mohou být použita multifunkční relé, která kromě již zmíněných funkcí řídí i provozní režimy, jako je zapínání, impulsní tvarování nebo taktování. Navíc je ve spínači startování motoru integrován přepínač hvězda/trojúhelník pro stykače. Přepnutí spínací logiky nebo také polarity je možné s našimi rychlými / rozšířenými signálními konvertory. Ty se vyznačují extrémně krátkou dobou odezvy a vysokou spínací frekvencí. Jako vstupní obvod pro PLC jsou zařízení ideální pro detekci krátkých změn signálu nebo změn hladiny.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VR100010
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTEEL_ARBEITSBEREICHDERSPULE
Provozní rozsah cívky
DC: 0,75–1,5 Un
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
Hřebenové relé se základnou
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Výměník (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Připojení svorkou
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
Kontakt relé
ARDTEME_BAUFORM
Design
Kvádr
ARDTEME_MONTAGEART
Druh montáže
Montážní lišta 35 mm
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP40
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Materiál povrchu kontaktů
Kadmiové oxygenium
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Plast
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Doba poklesu
15ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Odezva/doba poklesu
10ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Počet spínacích výstupů
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTSPIELE
Počet spínacích cyklů
10 000 000
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
16 000mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
15,4mm
ARDTEME_HOEHE
Výška
78,6mm
ARDTEME_LAENGE
Délka
75mm
ARDTEEL_NOMINALEMESSSPANNUNG
Jmenovité měřicí napětí
6 000V
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frekvence spínání
40Hz
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Spínací výkon
4 000VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Spínací napětí
400V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-40 - 70
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model