Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Jakob Antriebstechnik
Beschreibung
KP - Metallbalgkupplungen kurze Bauform
Stückliste
KP 100 - D1=14 D2=14
CNSORDERNO
Bestellnummer
SIZE
Größe
TN
Nennmoment
Nm
D1
Durchmesser ØD1
mm
Wert eingeben für D1
Durchmesser ØD1
mm
cm
inch
ft
D2
Durchmesser ØD2
mm
Wert eingeben für D2
Durchmesser ØD2
mm
cm
inch
ft
L
Gesamtlänge L
mm
A
Außendurchmesser ØA
71 mm
MI
Trägheitsmoment
0.350 10^-3kgm^2
TS
Torsionsteife
20 Nm/arcmin
MAXSA
Max. Wellenversatz axial
0.6 mm
MAXSL
Max. Wellenversatz lateral
0.20 mm
ASR
Axiale Federsteife
110 N/mm
LSR
Laterale Federsteife
1200 N/mm
WEIGHT
Masse ca.
0.50 kg
C
Länge C
25.0 mm
F
Gewinde F
M 8
G
Länge G
23.5 mm
N
Passfedernut
PDF
Datenblatt
Herunterladen
LINK
Webseiten-Link
Website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen