Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
NKK Switches
Beschreibung
KP Series - Rectangular Cap Assembly
Stückliste
KP0115ACBKG03CJB
PN
Part Number
KP0115ACBKG03CJB
SRS
Series
KP
TF
Travel & Force
01 - Stroke: 4.5mm (.177"), Actuation Force: 1.9N
PLS
Pole & Circuit
15A - SPST/OFF/(ON)
ACT
Actuation
PLNG
Plungers
B - 11.6mm Plunger for 17.4mm x 34.8mm Cap
HSNG
Housing
K - Black Only
COTERM
Contacts & Terminals
G03 - Gold Contacts and Straight PC Terminals;100mA @ 12V DC
LEDS
Leds
CC
Cap Colors
JB - Clear Lens & White Diffuser
OCHR
Characteristics
Download pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen