Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NKK Switches
Description
KP Series - Rectangular Cap Assembly
Bill of material
KP0115ACBKG03CJB
PN
Part Number
KP0115ACBKG03CJB
SRS
Series
KP
TF
Travel & Force
01 - Stroke: 4.5mm (.177"), Actuation Force: 1.9N
PLS
Pole & Circuit
15A - SPST/OFF/(ON)
ACT
Actuation
PLNG
Plungers
B - 11.6mm Plunger for 17.4mm x 34.8mm Cap
HSNG
Housing
K - Black Only
COTERM
Contacts & Terminals
G03 - Gold Contacts and Straight PC Terminals;100mA @ 12V DC
LEDS
Leds
CC
Cap Colors
JB - Clear Lens & White Diffuser
OCHR
Characteristics
Download pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés