Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
KPB-1014 - Grip Hand Wheels & Knobs - Female
Bill of material
KPB-1014
PN
Part No.
KPB-1014
AMERSID
Americas ID
1040480
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Diameter
15.000 mm
B
B Height
15.500 mm
C
C Hub Diameter
12.000 mm
D
D Hub Height
7.000 mm
THREADSIZE
Insert Thread Size
M6 x 1.0
DEPTH
Insert Depth
9.000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)