Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
KPB-1014 - Grip Hand Wheels & Knobs - Female
Bill of material
KPB-1014
PN
Part No.
KPB-1014
AMERSID
Americas ID
1040480
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Diameter
15.000 mm
B
B Height
15.500 mm
C
C Hub Diameter
12.000 mm
D
D Hub Height
7.000 mm
THREADSIZE
Insert Thread Size
M6 x 1.0
DEPTH
Insert Depth
9.000 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型