Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
KPS6 - Nietmutter für Printplatten
Stückliste
KVT KPS6-M3-3
BZC
Bestellbezeichnung
KPS6-M3-3
W
Werkstoff
Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert
L
Länge ±0.13
mm
GW
Gewinde
M3
D1
±0.13
5.56 mm
D2
max.
4.14 mm
SM
Min. Blechdicke
1.42 - 1.65 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen